??
CAD model selection
K0349.38038028
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0349 - Barrel slide bolts
Bill of material
K0349.38038028
BESTKIPP
Order No.
K0349.38038028
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
5 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
15 N
GEW
Approx. weight
0.1175 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
79070060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245019915
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions